ILB PB 24 DI32
-
I/O模块
2862398
Inline,Block IO,PROFIBUS DP,D-SUB-9母头连接器,数字输入: 32,24 V DC,连接技术: 3线,保护等级: IP20,包括Inline连接器
提供免费下载。
下载
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 156 mm |
| 高度 | 141 mm |
| 深度 | 57 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 针式连接器规格 |
| 使用限制 | |
| CCCex说明 | 在中国不允许用在潜在爆炸区域内。 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| DIN导轨安装 |
| PROFIBUS DP | |
| 连接方式 | D-SUB-9母头连接器 |
| 位数 | 9 |
| 传输速度 | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s |
| 数字量: | |
| 输入名称 | 数字输入 |
| 输入说明 | IEC 61131-2 类型1 |
| 输入数量 | 32 |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 连接系统 | 3线 |
| 输入电压 | 24 V DC |
| 输入电压范围,"0"信号 | -30 V DC ... 5 V DC |
| 输入电压范围,"1"信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
| 额定输入电压 UIN | 24 V DC |
| 额定输入电流 UIN | 5 mA |
| 总传感器电流 | 最大 4 A |
| 传感器连接导线的允许长度 | 30 m |
| 典型响应时间 | 大约 500 µs |
| 保护电路 | 传感器电源短路保护和过载保护 |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Inline |
| 类型 | 端子化设计 |
| 供货范围 | 包括Inline连接器 |
| 通道数目 | 32 |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电源 | 最大 8 A |
| 电流消耗 | 50 mA |
| 电位: 传感器电源 (US1) | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电源 | 最大 8 A |
| 电流消耗 | 2 A |
| 电位: 传感器电源 (US2) | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电源 | 最大 8 A |
| 电流消耗 | 2 A |
| 电位 | |
| 电源 | 最大 8 A |
| 电流消耗 | 50 mA |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: I/O/ PROFIBUS | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: I/O 区域 / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: PROFIBUS/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | Inline连接器 |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 80 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔2000 米) |
| 空气压力(存放/运输) | 66 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔3500 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 85 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 95 % (无冷凝) |
| 机械测试 | |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 5g |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 25g |
| 发射干扰 | 工业环境 |
| 订货号 | 2862398 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI1A2 |
| 产品关键代码 | DRI1A2 |
| GTIN | 4017918929077 |
| 单件重量(含包装) | 510.1 g |
| 单件重量(不含包装) | 510 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead|7439-92-1 (CAS编号: 不适用) |
适配产品
优势
32 个数字量输入
2线制与3线制连接技术连接的传感器
允许的最大负载电流:125 mA
诊断和状态指示灯