ILB PB 24 DI 8 DIO8
-
I/O模块
2863562
Inline,Block IO,PROFIBUS DP,D-SUB-9母头连接器,数字输入: 16,24 V DC,连接技术: 3线,数字输出: 8,24 V DC,连接技术: 3线,保护等级: IP20,包括Inline连接器
提供免费下载。
下载
产品详情
尺寸图 |
|
宽度 | 95 mm |
高度 | 141 mm |
深度 | 57 mm |
关于尺寸数据的注意事项 | 针式连接器规格 |
PROFIBUS DP | |
连接方式 | D-SUB-9母头连接器 |
位数 | 9 |
传输速度 | 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s |
数字量: | |
输入名称 | 数字输入 |
输入说明 | 8个固定,8个可自由选择 |
输入数量 | 16 |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
连接系统 | 3线 |
输入电压 | 24 V DC |
输入电压范围,"0"信号 | -30 V DC ... 5 V DC |
输入电压范围,"1"信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
额定输入电压 UIN | 24 V DC |
额定输入电流 UIN | 5 mA |
总传感器电流 | 最大 2 A |
典型响应时间 | 大约 500 µs |
保护电路 | 传感器电源短路保护和过载保护 |
数字量: | |
输出名称 | 数字输出 |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
连接系统 | 3线 |
输出数目 | 8 |
保护电路 | 短路和过载保护 |
输出电压 | 24 V DC |
每个通道的最大输出电流 | 500 mA |
每个模块/端子的最大输出电流 | 8 A |
每个模块的最大输出电流 | 8 A |
额定输出电压 | 24 V DC |
额定负载,感性 | 12 VA |
额定负载,指示灯 | 12 W |
额定负载,阻性 | 12 W |
产品类型 | I/O 部件 |
产品系列 | Inline |
类型 | 端子化设计 |
供货范围 | 包括Inline连接器 |
通道数目 | 16 |
电位: 通信电源(UL) | |
电源电压 | 24 V DC |
电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
电流消耗 | 60 mA |
电位: 通过(US)向传感器供电 | |
电源电压 | 24 V DC |
电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
电流消耗 | 2 A |
电位: 执行器电源 (UA) | |
电源电压 | 24 V DC |
电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
电流消耗 | 4 A |
电位 | |
电流消耗 | 60 mA |
电位 | |
电流消耗 | 2 A |
电气隔离/电压范围的隔离 | |
测试电压: I/O/ PROFIBUS | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
测试电压: I/O 区域 / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
测试电压: PROFIBUS/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
连接技术 | |
连接名称 | Inline连接器 |
导线连接 | |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
刚性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
剥线长度 | 8 mm |
Inline连接器 | |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
剥线长度 | 8 mm |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
保护等级 | IP20 |
空气压力(运行) | 800 hPa ... 1080 hPa (最高可达海拔2000 米) |
空气压力(存放/运输) | 660 hPa ... 1080 hPa (最高可达海拔3500 m) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
允许湿度(运行) | 85 % (无冷凝) |
允许湿度(存放/运输) | 95 % (无冷凝) |
发射干扰 | 工业环境 |
安装类型 | NS 35/7,5 |
DIN导轨安装 |
订货号 | 2863562 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DRI1A2 |
产品关键代码 | DRI1A2 |
GTIN | 4017918956424 |
单件重量(含包装) | 334 g |
单件重量(不含包装) | 334 g |
原产地 | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
优势
D-SUB总线连接