ILB DN 24 DI16 DO16 - I/O模块
2862602

Inline,Block IO,DeviceNet™,TWIN COMBICON,数字输入: 16,24 V DC,连接技术: 3线,数字输出: 16,24 V DC,连接技术: 3线,保护等级: IP20,包括Inline连接器

提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品



优势

2 x 5位TWIN-COMBICON针式连接器
16个输出,24 V DC,500  mA
16个输入,24 V DC