模块设计用于ST站内部。
用于采集电阻式温度传感器发出的信号。
IB ST 24 TEMP 4 RTD
-
I/O模块
2700843
INTERBUS-ST 模拟量输入模块,4个输入,RTD,2、3和4线制连接,IP20防护,包括: 螺钉连接端子和电子模块
产品详情
| 宽度 | 118 mm |
| 高度 | 116 mm |
| 深度 | 117 mm |
| ST本地总线 | |
| 通道数目 | 2 |
| 连接方式 | ST本地总线连接器 |
| 传输速度 | 500 kBit/s |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 模块 | |
| ID 代码 (dec.) | 123 |
| 十六进制ID编码 | 7B |
| 长度编码(十六进制) | 4 |
| 长度编码(十进制) | 4 |
| 输入地址区域 | 8 Byte |
| 输出地址区域 | 8 Byte |
| 寄存器长度 | 8 Byte |
| 模拟: | |
| 输入名称 | 模拟量RTD输入 |
| 输入说明 | 用于电阻温度传感器的输入 |
| 输入数量 | 4 (用于热电阻式温度探测器) |
| 连接系统 | 2、3、4线(屏蔽) |
| A/D转换器分辨率 | 24 位 |
| 可用的传感器类型(RTD) | Pt 100, Pt 1000, Ni 100, Ni 1000 |
| 测量原理 | Sigma/Delta处理 |
| 测量值表达式 | 16位 二进制补码 |
| 类型 | 模块 |
| INTERBUS智能模块 | |
| 操作模式 | 带4个字的过程数据模式 |
| 诊断信息 | 内部I/O电源失效 I/O 错误信息发送至总线耦合器 |
| F1保险丝损坏 I/O 错误信息发送至总线耦合器 | |
| I/O电源故障 I/O 错误信息发送至总线耦合器 |
| 电源: 电子模块 | |
| 连接方式 | ST本地总线连接器 |
| 品名 | 逻辑电源 |
| 电源电压 | 9 V DC (来自ST本地总线) |
| 电耗量 | 典型值 54 mA |
| 最大 80 mA | |
| 功耗 | 典型值 0.5 W |
| 电源: 外围电源电压 | |
| 品名 | 外围电源电压US |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.5 V DC ... 30.2 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电耗量 | 典型值 15 mA |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 总线/输入 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 电源电压/输入 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 电源电压/接地导线 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: I/O电压/接地导线 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | 端子底座 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 端子底座 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 80 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔2000 米) |
| 空气压力(存放/运输) | 80 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔2000 米) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2700843 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI343 |
| 产品关键代码 | DRI343 |
| GTIN | 4046356660617 |
| 单件重量(含包装) | 582.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 582.7 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
优势
4个模拟量输入通道,用于连接电阻温度检测器(RTD)
2,3与4线制连接技术连接的传感器