INTERBUS ST 标准数字量输入模块
该INTERBUS数字量输入模块用于连接数字量控制信号,如开关、限位开关、电子接近开关和光电开关生成的信号。
标准模块的功能涵盖了绝大部分应用需求。
具备了INTERBUS ST的所有优点,如多线连接系统和插拔式电子模块。
IB ST 24 DI32/2
-
I/O模块
2754927
INTERBUS-RT 数字量输入模块,32个输入,24 V DC,2线制连接系统,IP20防护,包括: 螺钉连接端子和电子模块
产品详情
尺寸图 |
|
宽度 | 118 mm |
高度 | 117 mm |
深度 | 116 mm |
ST本地总线 | |
连接方式 | ST本地总线连接器 |
传输速度 | 500 kBit/s |
数字量: | |
输入名称 | 数字输入 |
输入数量 | 32 |
连接方式 | 螺钉连接 |
连接系统 | 2线制 |
输入电压 | 24 V DC |
输入电压范围,"0"信号 | -30 V DC ... 6 V DC |
输入电压范围,"1"信号 | 13 V DC ... 30 V DC |
额定输入电流 UIN | 典型值 5 mA (每通道) |
典型响应时间 | 3 ms (典型) |
产品类型 | I/O 部件 |
产品系列 | Smart Terminal ST |
类型 | 模块 |
INTERBUS智能模块 | |
安装位置 | 水平DIN导轨 |
通道数目 | 32 |
电源: 电子模块 | |
电源电压 | 24 V DC |
电源电压范围 | 20 V DC ... 30 V DC (包括纹波) |
电耗量 | 典型值 200 mA |
纹波 | 在允许电压范围内,3.6Vpp |
电气隔离/电压范围的隔离 | |
测试电压: 总线逻辑 / I/O | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
测试电压: 接地导线 / I/O | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
测试电压: 逻辑电源 / I/O | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
连接技术 | |
连接名称 | 端子底座 |
导线连接 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
剥线长度 | 8 mm |
端子底座 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
剥线长度 | 8 mm |
环境条件 | |
环境温度(运行) | 0 °C ... 55 °C |
保护等级 | IP20 |
空气压力(运行) | 80 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔2000 米) |
空气压力(存放/运输) | 80 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔2000 米) |
环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
允许湿度(运行) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
允许湿度(存放/运输) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
安装类型 | DIN导轨安装 |
安装位置 | 水平DIN导轨 |
订货号 | 2754927 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DRI331 |
产品关键代码 | DRI331 |
GTIN | 4017918063405 |
单件重量(含包装) | 701 g |
单件重量(不含包装) | 689 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 16.515千克二氧化碳当量 |
适配产品
优势
32 个数字量输入
2线制连接技术连接的传感器
诊断和状态指示灯