这些外壳防护等级为IP67的模拟量输出模块通过M12插头式连接器将模拟执行器连接到INTERBUS。
这些模拟模块提供一个通道,用于输出电流(0-20mA,4-20mA)或电压(10V),其分辨率为12位。
所有模拟执行器都通过常用的M12连接器连接。 该模块通过QUICKON快速连接技术与INTERBUS-Loop 2进行连接。
IB L2 BOX AO 1/2/U M12
-
I/O模块
2731940
模拟量输出模块,1个模拟量输出,-10- +10 V DC,2 A,2线连接系统,IP65/67防护等级