AXL UTH 8-ME - I/O模块
2688420

Axioline温度模块,8个输入,用于连接热电偶传感器(采用电子模块替换2688417 AXL UTH 8产品)

提供免费下载。 下载

产品详情







适配产品



优势

诊断和状态指示灯
储存设备铭牌
可外部连接Pt 100冷端传感器
2线制连接技术连接的传感器
8个模拟输出通道,用于连接热电偶或从-100 mV至+100 mV的线性电压
内部检测和冷端温度补偿(可进行参数设置)
1个模拟输出通道,用于连接-5 V至+5 V的电压
公差低(K型号传感器一般为±0.01%)
高温度稳定性(一般为5 ppm/K)
“通道巡查”功能
抗电磁干扰能力高(A级)
安装监控,通过各通道的诊断LED显示