模块设计用于Axioline F站内部。 用于采集数字量信号。 可调整输入端的滤波时间以增强抗干扰性。 如果滤波时间为100 μs,则您可在应用中使用最大输入频率为5 kHz的计数器功能。
AXL DI 16/4-ME
-
I/O模块
2688145
Axioline 数字量输入模块,16 个输入端:24 V DC,2 线、3 线或 4 线连接(用于替换 2688022 AXL DI 16/4的 电子模块)
产品详情
适配产品
优势
16个数字量输入,符合EN 61131-2 1类和 3类要求
24 V DC,2.4 mA
最小更新时间< 100 μs
滤波时间可按两种增量进行调节:< 100 µs或500 µs
最大输入频率: 5 kHz
储存设备铭牌
2,3与4线制连接技术连接的传感器
诊断和状态指示灯