FL HUB 10BASE-T
-
集线器
2831028
DIN导轨安装的集线器模块,可校准,带四个端口,10Base-T,与警报触点
产品详情
| 类型 | Stand-alone |
| 操作模式 | 半双工 |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 电气隔离 | 10Base-T// 电源 |
| 功耗 | 典型值 4.6 W |
| 本地诊断 | UL 电源电压 绿色LED灯 |
| COL 通讯冲突 红色LED | |
| - 连接状态 绿色LED灯 | |
| - 收到报文 黄色LED灯 | |
| 额定条件下的最大功耗 | 4.6 W |
| 试验区段 | 500 V AC 50 Hz 1 min |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 电源 | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过 COMBICON,可连接导线最大横截面 2.5 mm²) |
| 电源电压范围 | 18.5 V DC ... 30.5 V DC |
| 连接电源 | 通过 COMBICON,可连接导线最大横截面 2.5 mm² |
| 残波 | 3.6 VPP (在允许的电压范围内) |
| 典型电流耗量 | 190 mA (至US) |
| 功能 | |
| 信号触点控制电压 | 24 V DC (典型) |
| 信号触点控制电流 | 100 mA (典型) |
| 连接方式 | RJ45,屏蔽 |
| Ethernet | |
| 连接方式 | 用于10Base-T端口 |
| 传输速度 | 10 Mbit/s (半双工) |
| 传输原理 | 以太网RJ45 |
| 传输长度 | 100 m (每个分段) |
| 信号LED | 数据接收,链接状态 |
| 自由电位信号接点 | |
| 连接方式 | 采用COMBICON直插式/螺钉连接 |
| 主要端口 | |
| 连接方式 | 直插式 |
| 状态显示 | LEDs: 每个端口的UL(通讯电压)、COL(冲突)连接和接收LED |
| 宽度 | 45 mm |
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 112 mm |
| 颜色 | 绿色 |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | : 操作: 25g,11ms持续时间,半正弦冲击脉冲 |
| : 存储/运输: 50g,11 ms持续时间,半正弦冲击脉冲 | |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | : 操作/存储/运输: 5g,150 Hz,标准3 |
| 符合IEC 60068-2-32标准的自由落体试验 | : 1 m |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 55 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 30 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 95 % (无冷凝) |
| 振动(操作) | 符合IEC 60068-2-6: 5g,150 Hz |
| 空气压力(运行) | 86 kPa ... 108 kPa (海拔1500 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 66 kPa ... 108 kPa (海拔3500 m) |
| 抗影响功能的有毒气体,符合DIN 40046-36、DIN 40046-37 | 二氧化硫 (SO2) 10 ±0.3 cm3/m3,硫化氢 (H2S) 1 ±0.3 cm3/m3,处于25°C和75% 湿度下,暴露时间4天 |
| 电磁兼容性 | 符合EMC准则 89/336/EC |
| 符合EMC 指标 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2(ESD) 标准 B |
| IEC61000-4-3 (抗辐射干扰) 标准 A | |
| IEC61000-4-4(脉冲) 标准 B | |
| IEC61000-4-5(过电压) 标准 B | |
| IEC 61000-4-6 (传导干扰抗扰度) 标准 A | |
| IEC 61000-4-8(磁场抗扰度) 标准 A | |
| EN 55022(发射干扰) 标准 A | |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 无影响涂层的物质 | 符合VW规范 |
| 电气隔离 | 10Base-T// 电源 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2831028 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 产品关键代码 | DNN141 |
| GTIN | 4017918811013 |
| 单件重量(含包装) | 347 g |
| 单件重量(不含包装) | 347 g |
| 原产地 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |