ICS25-BC100X110-V-7035 DEV-KIT
-
外壳组件
1291125
DIN导轨壳体, 用于安装在DIN导轨上,带封闭的锁扣盖板, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035), 宽度: 25 mm, 高度: 100 mm, 深度: 116.65 mm
产品详情
| 组装说明 | 请参阅下载区内的应用说明。 |
| 推荐 | 总线连接器接触片的材料,电镀金(硬金) |
| 外壳类型 | DIN导轨壳体 |
| 壳体型号 | 模块化壳体 |
| 壳体系列 | ICS |
| 产品系列 | ICS25 |
| 位数 | 16 |
| 最大位数 | 16 (针距: 5 mm) |
| 行数 | 4 |
| 带通风口 | 是 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 25 mm |
| 高度 | 100 mm |
| 深度 | 116.65 mm |
| 从DIN导轨顶部边缘起的深度 | 110.05 mm |
| 颜色 (下部壳体) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 颜色 (上部壳体) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 标识材料 | PA |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 表面特性 | 未处理 |
| 环境条件 | |
| 要达到的最大IP编码 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (根据功率损耗) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 55 °C |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
| 相对湿度(存放/运输) | 80 % |
| PCB支架数量 | 2 |
| PCB安装类型 | 插槽 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 包装类型 | 纸箱包装 |
| 外包装类型 | 纸箱 |
| 订货号 | 1291125 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | ACHAEG |
| 产品关键代码 | ACHAEG |
| GTIN | 4063151526252 |
| 单件重量(含包装) | 113.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 113.2 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190301 |
| ECLASS-15.0 | 27190301 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - DIN导轨连接器 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - DIN导轨连接器 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - DIN导轨连接器 2202895
-
ICS MOUNTING DEVICE - 安装工具 1118354
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - SMD孔式连接器 屏蔽 1043710
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - SMD孔式连接器 屏蔽 1053612
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - SMD孔式连接器 屏蔽 1043711
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 - SMD孔式连接器 屏蔽 1043713
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - SMD孔式连接器 屏蔽 1043714
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - SMD针式连接器,屏蔽 1154119
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - SMD针式连接器,屏蔽 1154120
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - SMD针式连接器,屏蔽 1154121
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - SMD针式连接器,屏蔽 1154122
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - SMD针式连接器,屏蔽 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 4,85 - SMD孔式连接器 1061643
-
FP 0,8/ 20-FV 4,85 - SMD孔式连接器 1061660
-
FP 0,8/ 32-FV 4,85 - SMD孔式连接器 1061662
-
FP 0,8/ 52-FV 4,85 - SMD孔式连接器 1061666
-
FP 0,8/ 80-FV 4,85 - SMD孔式连接器 1061667
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - SMD针式连接器 1154012
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - SMD针式连接器 1154013
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - SMD针式连接器 1154014
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - SMD针式连接器 1154015
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - SMD针式连接器 1154016
优势
采用模块化系统和独特的模块化连接技术,使用更灵活
RJ45、USB、D-SUB和天线插座等标准接口,可作为元件集成
空间利用率高,且设计、颜色和打印标识灵活可变