ME MAX F-GL G 3-3 KMGY
-
半壳
2201167
DIN导轨壳体, 半个壳体(左侧),扁平设计, 不带通风栅, 宽度: 6.3 mm, 高度: 85 mm, 深度: 90.35 mm, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)
产品详情
适配产品
优势
轻松安装
连接技术多样
DIN导轨壳体, 半个壳体(左侧),扁平设计, 不带通风栅, 宽度: 6.3 mm, 高度: 85 mm, 深度: 90.35 mm, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)