UKH 150-F 1500V
-
大电流接线端子
3247443
大电流接线端子, 标称工作电压: 1500 V, 额定电流: 309 A, 连接量: 2, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 150 mm2, 横截面: 35 mm2 - 150 mm2, 安装方式: 直接螺钉连接, 颜色: 灰色
产品详情
| 概述 | |
| 注意事项 | 为可靠连接多股导线,建议将其解捻。 |
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 9.55 W |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 150 mm² |
| 层 1 上 1 下 1 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M10 |
| 注意事项 | 内六脚螺丝 |
| 紧固扭矩 | 25 ... 30 Nm |
| 剥线长度 | 40 mm |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 35 mm² ... 150 mm² |
| 横截面 AWG | 1/0 ... 250 kcmil (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 50 mm² ... 150 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 1/0 ... 250 kcmil (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 50 mm² ... 150 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 50 mm² ... 150 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,刚性 | 150 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,柔性 | 120 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 25 mm² ... 50 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 35 mm² ... 50 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 25 mm² ... 50 mm² |
| 标称电流 | 309 A |
| 最大负载电流 | 309 A (当连接截面积为150 mm²的导线时) |
| 额定电压 | 1500 V |
| 注意事项 | 注意:产品发布、接线容量和有关铝导线连接的备注可在下载区域中找到。 |
| 额定横截面 | 150 mm² |
| 额定电压 | 1500 V |
| 额定横截面 | 150 mm² |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 31 mm |
| 高度 | 136.1 mm |
| 深度 | 111 mm |
| 孔径 | 6.5 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 电涌电压测试 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 短时耐受电流 150 mm² | 18 kA |
| 结果 | 已通过测试 |
| 工频耐受电压 | |
| 测试电压设定值 | 3.82 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 机械强度 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 载体上的附件 | |
| DIN导轨/固定支点 | NS 32/NS 35 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 旋转速度 | 10 rpm |
| rpm | 135 |
| 导线横截面/重量 | 35 mm² / 6.8 kg |
| 50 mm² / 9.5 kg | |
| 150 mm² / 15 kg | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针焰测试 | |
| 暴露时间 | 30 s |
| 结果 | 已通过测试 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | 直接螺钉连接 |
| 订货号 | 3247443 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | BE1311 |
| 产品关键代码 | BE1311 |
| GTIN | 4055626136653 |
| 单件重量(含包装) | 393 g |
| 单件重量(不含包装) | 392 g |
| 原产地 | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
EB 3-31/UKH - 插拔式桥接件 0201391
-
EB 2-31/UKH - 插拔式桥接件 0201388
-
AGK 10-UKH 150/240 - 分接接线端子 3003554
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - 快速标记条 0811862
-
ZB 22 CUS - 快速标记条 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - 快速标记条 0811875
-
TMT 10 R - 用于端子的标记条 0816210
-
TMT 10 R CUS - 用于端子的标记条 0824500
-
ZB 25:UNPRINTED - 快速标记条 0802751
-
ZB 25 CUS - 快速标记条 0802752
-
WS-2K - 警告标识 1004513
-
UKH 150/240 EP - 棱柱补偿块 3009244
-
WS-4K - 警告标识 1004584
-
SF-THEX 8-200 - 螺丝刀 1212643
优势
在棱柱形套管基座中对导线进行三点定心能保证电缆连接牢固。
因接触面的棱纹而导致接触电阻低
通过压线块中的弹簧元件来锁紧螺钉