UKH 150/240 EP - 棱柱补偿块
UKH 150/240 EP
-
棱柱补偿块
3009244
棱柱补偿块, 颜色: 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
产品描述
用于扁平导线连接的插入型材
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
材料规格
颜色
银色
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
3009244
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE1ZWX
产品关键代码
BE1ZWX
GTIN
4017918091750
单件重量(含包装)
22.1 g
单件重量(不含包装)
21.9 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141192
ECLASS-15.0
27141192
ETIM
ETIM 10.0
EC004592
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400