MCR-FL-HT-TS-I-EX - 顶端安装的变送器
2864545

测量和控制温度测量变送器,用于电阻温度计、热电偶、电阻型传感器和电压传感器。用于Pt 100电阻温度计。备用部件:2908742 FA MCR-HT-TS-I-OLP-PT。

提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品



优势

热电阻、热电偶和线性mV信号输入,Ex ia IIC
通过软件进行组态
可以安装在1区
单通道
回路供电
输出: 4 mA ... 20 mA/20 mA ... 4 mA
HART兼容
2路电隔离