电缆穿墙模块和电缆接头
HC-M-KV-M20(11-16) - 电缆密封
HC-M-KV-M20(11-16)
-
电缆密封
1645998
金属电缆接头,耐受5个大气压力,螺纹长度:6 mm,可连接电缆直径:11-16mm,WAF 27,螺纹连接: M20
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
电缆螺钉密封件
应用
标准
导线数
1
制造厂家
Jacob
制造商分配
50.620/25 M
屏蔽
无
尺寸
尺寸图
长度
35.5 mm
连接螺纹长度
6 mm
孔径
20.1 mm ... 20.2 mm
接合螺母扳手规格
27 mm
扳手规格,支架
27 mm
六边形角度尺寸
30 mm
连接侧螺纹类型
M20 x 1.5
螺距
1.5 mm
连接数据
紧固扭矩
7.5 Nm (接头螺母)
7.5 Nm (支持)
材料规格
标识材料 压缩环
PA
密封材料 O形圈
NBR
密封材料 电缆密封件
CR/NBR
螺钉连接材料
镀镍铜
电缆/电线
电缆外径 电缆1
11 mm ... 16 mm
无卤素
否
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP68 (至5 bar)
环境温度(运行)
-30 °C ... 100 °C
商业数据
订货号
1645998
包装单位
25 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7DAX
产品关键代码
AF7DAX
GTIN
4017918941260
单件重量(含包装)
45.72 g
单件重量(不含包装)
45.51 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27140801
ECLASS-15.0
27140801
ETIM
ETIM 10.0
EC000441
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead|7439-92-1
(CAS编号: 不适用)
SCIP
b4f45b5a-e88d-4bc0-87dc-337c28da4a9f
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.601千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
A-INL-M20-N-S
-
埋头螺母
1411242
SEALING PLUG 13X22 RD
-
密封插头
1400265
经常搜索
电缆密封件
电缆接头
密封插头
旋入式封盖
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助