电缆穿墙模块和电缆接头
HC-M-BS-M12 - 旋入式封盖
HC-M-BS-M12
-
旋入式封盖
1046636
旋入式封盖, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 连接螺纹: M12 x 1.5, 颜色: 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
用于电缆螺钉密封的插头
连接数据
紧固扭矩
5.3 Nm
尺寸
尺寸图
长度
7.5 mm
连接螺纹长度
5 mm
接合螺母扳手规格
14 mm
六边形角度尺寸
14 mm
连接侧螺纹类型
M12 x 1.5
螺距
1.5 mm
材料规格
颜色
黄铜色
密封材料 O形圈
NBR
外壳表面材料
Ni
螺钉连接材料
镀镍铜
电缆/电线
无卤素
否
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP68
环境温度(运行)
-20 °C ... 80 °C
商业数据
订货号
1046636
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AF7DZX
产品关键代码
AF7DZX
GTIN
4055626643540
单件重量(含包装)
4.6 g
单件重量(不含包装)
4.48 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-15.0
27140805
ECLASS-13.0
23111190
ETIM
ETIM 10.0
EC002374
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
2d18cd12-76c2-439e-b4ca-015e78264ea6
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.137千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
电缆密封件
电缆接头
密封插头
旋入式封盖
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助