电缆穿墙模块和电缆接头
HC-BS-PG7 - 旋入式封盖
HC-BS-PG7
-
旋入式封盖
1046670
旋入式封盖, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 连接螺纹: Pg7, 颜色: 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
用于电缆螺钉密封的插头
连接数据
紧固扭矩
4.1 Nm
尺寸
尺寸图
长度
7.5 mm
连接螺纹长度
5 mm
直径
15 mm
直径
15 mm
六边形角度尺寸
直径(无角)
连接侧螺纹类型
Pg7
材料规格
颜色
黄铜色
密封材料 O形圈
NBR
外壳表面材料
Ni
螺钉连接材料
镀镍铜
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP68
商业数据
订货号
1046670
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AF7DZX
产品关键代码
AF7DZX
GTIN
4055626643274
单件重量(含包装)
3.4 g
单件重量(不含包装)
3.31 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27140805
ETIM
ETIM 10.0
EC002374
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
671961c6-bba3-46f1-9fdf-2dfca7d132e6
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.12千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
电缆密封件
电缆接头
密封插头
旋入式封盖
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助