实用信息
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
电缆穿墙模块和电缆接头
HC-BS-PG13 - 旋入式封盖
HC-BS-PG13
-
旋入式封盖
1674503
旋入式封盖, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 连接螺纹: Pg13,5, 颜色: 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
用于电缆螺钉密封的插头
Pg螺钉连接
Pg13,5
尺寸
尺寸图
长度
10 mm
连接螺纹长度
6 mm
直径
24 mm
直径
24 mm
六边形角度尺寸
直径(无角)
连接侧螺纹类型
Pg13,5
材料规格
标识材料
铜镀镍
材料环GRP
NBR (O型圈)
外壳表面材料
Ni
螺钉连接材料
镀镍铜
电缆/电线
无卤素
否
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP68
环境温度(运行)
-20 °C ... 80 °C
商业数据
订货号
1674503
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AF7DZX
产品关键代码
AF7DZX
GTIN
4017918135409
单件重量(含包装)
14.78 g
单件重量(不含包装)
14.42 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27140805
ETIM
ETIM 10.0
EC000032
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
认证
EAC
认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
2197bed4-9d9b-4eb2-9ccc-72244d661d18
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.143千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
电缆密封件
电缆接头
密封插头
旋入式封盖
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助