组合钳,带齿槽的咬合面,用于无绝缘电缆接线环的压接芯轴,已通过VDE测试,包装类型:包括用于销售展示的支架(背卡)
螺丝钳,带快速调节,适用扳手尺寸10 mm ... 36 mm,尺寸:260 mm
拆装工具,用于HC-M-EMV插芯
优势
- 工具的咬合和剪切部分经特殊淬火和回火处理,经久耐用
- 采用杠杆原理,使用更省力
- 手柄设计符合人体工学原理,使用时冲击小,轻松省力
- 产品种类齐全,一站式供货
UNIFOX-MP多功能钳
菲尼克斯电气“全能型”多功能钳 结合了不同的功能,是各种应用的理想选择。
菲尼克斯电气的UNIFOX-MP多功能钳是真正的全能钳,集六七种功能于一身。除了抓握、弯曲和切割导线外,这款钳子还可用于剥线并将它们与冷压头压接。两种型号的多功能钳都配备了符合人体工学设计的两件式手柄。其倾斜的尖头可用于轻松穿刺穿板式插座并去除毛刺。使用UNIFOX-MP 6-1,可以轻松利落地切割电缆,而不会损伤线芯。而UNIFOX-MP 7-1则配备了一个斜口钳,用于剪切细线和中硬度线材以及钢琴线。此外,这款多功能钳还提供了一个用于压接绝缘环形电缆端子的压接区域。
UNIFOX-WRENCH钳子扳手
钳子扳手集钳子和扳手的功能于一身, 非常适合抓握、固定、弯曲及旋转螺母和螺栓。
我们的UNIFOX-WRENCH钳子扳手有三种不同的尺寸。通过按钮进行无级调节,钳子扳手可以快速适应不同的扳手尺寸。内置刻度还可以轻松预设所需的扳手尺寸。钳子扳手钳口平滑,可平行移动,在处理镀铬或喷漆部件等较为精细的表面时,能够避免对其造成损伤。钳子扳手的杠杆传送比率大于10:1,具有强大的夹持力,能够稳固地夹持物体。
安装和拆卸工具
安装和拆卸工具
菲尼克斯电气提供适配各种压接插针的安装和拆卸工具。安装或拆卸HEAVYCON插针的工具应用广泛,经久耐用。
如果安装错误或需要改变接线,则须拆除已压接的插针。为此请使用我们的拆卸工具。
横截面较小的导线需使用安装工具。这些工具可将压接插针牢固地压入插芯中。
手柄中内置可移动防坠落保护系统。该系统在运输和储存过程中可靠保护工具的接合面。
组合钳和尖口钳
VDE绝缘通用钳
菲尼克斯电气的VDE绝缘通用钳适于各类应用。功能组合颇具优势。
组合钳
- 直头设计或符合人体力学的弯头设计
- 带弹簧复位功能
- 钳口带细齿
- 集成切刀
尖口钳
- 直头和45°弯头
- 锯齿状咬合面和感应淬火硬化钳头
平口钳、圆口钳和水泵钳
- 锯齿状咬合面
- 锻造和油淬硬化压铸
UNIFOX电缆扎带钳
电缆扎带钳
捆扎和固定线缆:使用菲尼克斯电气的UNIFOX电缆扎带钳可快速、轻松地处理塑料和金属电缆扎带。
此外:
- 捆扎条张力可自由调节,手柄上的标尺显示当前的张力大小。达到所需张力后,捆扎条的其余部分将被齐平切断。
- 除工具外,我们还可提供塑料和金属制电缆扎带。