这种广泛使用的通用型压线钳基于剪刀原理,可提供适用于各种插针连接类型的钳口。借助这些工具,每个接线容量都配有相应的钳口腔。因此,必须小心谨慎地正确放置导线。为了精确快速处理,钳口均标注了对应的导线线径。
压线钳,适用MC4连接器,压力锁定装置可释放,水平进线,定位块2.5 ... 6 mm2
CRIMPFOX系列压线钳能专业可靠处理地各类插针,如冷压头、电缆端头或同轴连接器。优化的力学结构和符合人体工学的压线钳手柄设计,操作更轻松方便。内置压力锁确保压接质量长期稳定出色,气密性良好。
压线钳,适用MC4连接器,压力锁定装置可释放,水平进线,定位块2.5 ... 6 mm2
压线钳,用于线径0.14 ... 0.75 mm2的COMBICON压接连接器。可解锁的压力锁定装置,精准的平行压接,正面进线,B型压接,含2个定位工具
钳口,用于Crimpfox-M,适用16 - 25 mm2的冷压头,包装在产品工具箱中
钳口,用于CRIMPFOX-M,适用于同轴插拔式连接
钳口,用于Crimpfox-M,适用4 - 10 mm2 不带绝缘的电缆插针,包装在产品工具箱中
压线钳,用于完全绝缘的收缩式连接器,0.5 ... 6.0 mm2(红色、蓝色、黄色),椭圆形压接
钳口,适用于非屏蔽RJ45插头
钳口,用于Crimpfox-M,适用同轴连接器(BNC/TNC) RG 58/ 59/ 62/ 71,包装在产品工具箱中
压线钳,已按照客户规格进行了激光标记,用于符合DIN 46228第1+4部分要求的套管,35 mm2 ... 50 mm2,水平进线,WM压接
备用钳口,用于CRIMPFOX 25R
菲尼克斯电气的压接工具可精确、安全地处理所有常规插针连接类型,如冷压头、电缆端头和同轴连接器等。经优化的力学结构和符合人体工程学的手柄形状,可实现高效力传递,操作更轻松。压线钳和按压式压线钳内置压力锁,可确保稳定、高质量的压接。
这种广泛使用的通用型压线钳基于剪刀原理,可提供适用于各种插针连接类型的钳口。借助这些工具,每个接线容量都配有相应的钳口腔。因此,必须小心谨慎地正确放置导线。为了精确快速处理,钳口均标注了对应的导线线径。
自调式压接工具仅有一个插入口,操作时可根据待处理导线线径自动调整。依托这一设计,产品也适用于其他导线标准 (JIS/AWG) 和TWIN冷压头。得益于特殊的机构,该产品可实现方形和六边形的压接操作。
此类“四芯轴”压线钳使用通用调节设计,可精确处理大量车削插针。通过数字显示屏可轻松设定压接尺寸。内置定位工具确保插针精确对准。
这些通用压线钳的特点在于可快速实现压接端头的免工具更换。此类产品适配多种类型的压接和压紧钳口,是一款应用广泛的紧凑型通用工具。
钳口支持并行动作,因此平行压线钳可实现对称的压接效果。内置定位工具确保插针精确对准。
CRIMPFOX DUO压线钳适用于各种应用场合。按下按钮即可旋转钳口,以便将冷压头从正面或侧面插入。内置的锁定机构可将钳口牢牢固定在其位置上。这意味着即使在狭小的工作空间,如直接在柜内布线时,也能便捷地进行压接。压线钳还具有自调节机制,因此能够可靠地处理TWIN冷压头。压接工具接线容量可达0.14至16 mm²,符合人体工程学,操作舒适灵活。
CRIMPFOX 4 IN 1多功能压线钳可快速、轻松处理导线和冷压头,节省多达30%的作业时间。仅使用一种工具,便可实现断线、剥线、拧线和压接等多步作业。操作流程高效,无需放下工具即可完成所有操作步骤。压接工具配备4级压力锁,可实现稳定的高质量压接。通过更换装有盘卷式产品的冷压头进料仓,即可在几秒钟内轻松变更接线容量,其范围在0.5到2.5 mm²之间。