GPE 45X14 SR/R - 刻印材料
0807009

刻印材料, 标签纸, 未标识, 适用的打印机: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 26, 文本框高度: 14 mm, 文本框宽度: 45 mm

产品详情








适配产品



优势

标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有GPE标记条
不干胶膜确保即使在不平的表面上也有良好的粘着力
两层材料
标签纸由预制的单个不干胶标签构成
可以用P1 ENGRAVING UNIT刻印
可以用CMS‑P1‑PLOTTER方便的标记