G-ESSWU-M40-L66L-NTES-S - 电缆密封
1411097

电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 应用: Ex, 电缆外径 27.9 mm ... 40.4 mm, 屏蔽: 有, 连接螺纹: M40 x 1.5, 颜色: 银色

产品详情









适配产品



优势

如果螺钉连接固定位置处的空间受到限制,则可将铠装安装在移动空间较为充裕的另一位置。由此,可在螺钉连接固定位置处空间受限的条件下轻松完成最终装配。
通过PE锥形件连接护体
防风雨密封材料