PV-PRO/OE-200/F-1500/3.7 - 保险丝插头
1220822

保险丝插头, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 额定电压: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), 额定电流: 3.7 A, 连接方法: 自由出线端, 最小电缆直径: 5.8 mm, 最大电缆直径: 6.4 mm, SUNCLIX保险丝元件用于保护光伏系统中的面板和设备

产品详情








适配产品