ATEX
认证ID: KEMA10ATEX0096U| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 6.3 A | 0.5 - 16 | ||
IECEx
认证ID: IECEx KEM10.0054U| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 6.3 A | 0.5 - 16 | ||
保险丝接线端子, 保险丝类型: 玻璃 / 陶瓷 / ..., 保险丝类型: G / 5 x 20, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 10 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 接线容量: 0.5 mm2- 16 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 黑色
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 保险丝类型 | 玻璃 / 陶瓷 / ... |
| 额定浪涌电压 | 4 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 2.43 W |
| 保险丝 | G / 5 x 20 |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 16 mm² |
| 层 1 上 1 下 1 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M4 |
| 紧固扭矩 | 1.5 ... 1.8 Nm |
| 剥线长度 | 11 mm |
| 塞规 | B6 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-3 |
| 刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 横截面 AWG | 20 ... 6 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 20 ... 6 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,刚性 | 10 mm² |
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,柔性 | 10 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 标称电流 | 10 A |
| 最大负载电流 | 10 A |
| 额定电压 | 500 V (作为保险丝端子) |
| 800 V (作为分断端子) | |
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
| 额定参数 (ATEX/IECEx) | |
| 标识 | II 3 GD Ex ec IIC Gc |
| 工作温度范围 | -50 °C ... 125 °C |
| Ex认证附件 | 1205066 SZS 1,0X4,0 VDE |
| 1201442 E/UK | |
| 额定绝缘电压 | 250 V |
| 输出 | (永久) |
| Ex等级 常规 | |
| 标称工作电压 | 275 V |
| 额定电流 | 6.3 A |
| 最大负载电流 | 6.3 A |
| Ex 连接数据 概述 | |
| 扭矩范围 | 1.5 Nm ... 1.8 Nm |
| 额定横截面 | 16 mm² |
| 额定接线容量AWG | 6 |
| 刚性接线容量 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 接线容量AWG | 20 ... 6 |
| 柔性接线容量 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 接线容量AWG | 20 ... 6 |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 2根横截面相同的导线,AWG刚性 | 20 ... 10 |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 2根横截面相同的导线,AWG柔性 | 20 ... 10 |
| 宽度 | 12 mm |
| 高度 | 62 mm |
| NS 32深度 | 62.2 mm |
| NS 35/7,5深度 | 57.2 mm |
| NS 35/15深度 | 64.7 mm |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-3 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| 订货号 | 3073953 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | BE1235 |
| 产品关键代码 | BE1235 |
| GTIN | 4046356343121 |
| 单件重量(含包装) | 33.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 33.8 g |
| 原产地 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
| ETIM 9.0 | EC000899 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 6.3 A | 0.5 - 16 | ||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 6.3 A | 0.5 - 16 | ||
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |