RESY+ - 功能块
2400295

Resy+包括功能块库。这项来自菲尼克斯电气的控制技术是例如IEC 60870-5-101/104、Modbus TCP/RTU和ODP(Open Data Port,开放式数据端口)等远程控制传输协议的补充。Resy+可用于例如水管理、气行业和电力行业。可下载功能块。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情







优势

可通过以太网和串行接口对分散的设施设备进行监控,具有安全、以事件为导向且价格经济的特点
标准传输协议,可以将您的远程控制站整合到现有网络中,例如IEC 60870-5-101/104、ODP、SMS、SEAB1等
通过可编程逻辑控制器,可实现可靠的长距离通信
可通过工业无线技术、移动网络、固定网络和以太网等多种方式传输数据。
各站点采用高度模块化设计,并可以自由组合不同的传输路径,从而确保根据相关系统结构进行最佳的调整