ILC 191 ETH 2TX - 控制器
2700976

Inline控制器可通过PROFINET和Modbus/TCP进行通信。可以使用PC Worx Express或PC Worx (IEC 61131-3) 进行编程。

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

通过插入式SD卡,可将内存扩展至2 GB
使用PC Worx EXPRESS(IEC61131-3)进行工程
完整的INTERBUS主站(4096 个I/O点)
PROFINET-Device
Modbus/TCP-Client
内置FTP和HTML5 web服务器
支持众多协议,如HTTP,FTP,SNTP,SNMP,SMTP,SQL,MySQL,等等