UM-ALU 4-100,5 FRONT 235 AP - 前端板
2202101

挤压型材外壳, 基础型材前端版, 宽度: 101.8 mm, 长度: 235 mm, 深度: 2 mm, 建议用于UM-ALU 4-..COVER AL侧面元件

产品详情








适配产品


优势

铝制挤压型材
连接技术多样
可以安装在DIN导轨上
可提供的长度范围为42.5 mm ... 990 mm,可任意切割至所需长度
可提供75 mm和105 mm的总宽度
电磁兼容保护