VIP-PA-FLK14-S7/...
-
卡件前适配器
2900887
产品详情
产品类型 | 卡件前适配器 |
产品系列 | VARIOFACE Professional |
绝缘特性: 电气间隙和爬电距离 | |
绝缘 | 功能性绝缘 |
过电压类别 | II |
污染等级 | 2 |
标称工作电压 (AC) | ≤ 30 V AC |
标称工作电压 (DC) | ≤ 60 V DC |
额定操作模式 | 100 %符合条件 |
电流 (每分支) | ≤ 1 A |
电流 (电源电压) | ≤ 8 A |
电流 (每字节) | ≤ 2 A |
电气间隙和爬电距离 | |
额定绝缘电压 | 63 V |
额定过电压 | 0.6 kV |
所支持的控制器 SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
适用的I/O卡件 | 6ES7321-1BH50-0AA0 |
6ES7321-7BH01-0AB0 | |
6ES7321-1BH02-0AA0 | |
6ES7321-1BH10-0AA0 | |
6ES7322-1BH01-0AA0 | |
6ES7322-8BF00-0AB0 | |
6ES7322-1BH10-0AA0 | |
6ES7323-1BH01-0AA0 | |
6ES7331-7HF01-0AB0 | |
6ES7331-7KF02-0AB0 | |
6ES7331-7KB02-0AB0 | |
6ES7331-7TF01-0AB0 | |
6ES7332-5HD01-0AB0 | |
6ES7332-5HB01-0AB0 | |
6ES7332-7ND02-0AB0 | |
6ES7332-8TF01-0AB0 | |
6ES7334-0CE01-0AA0 | |
6ES7334-0KE00-0AB0 | |
6ES7335-7HG01-0AB0 | |
6ES7338-4BC01-0AB0 | |
6ES7350-1AH03-0AE0 | |
6ES7351-1AH01-0AE0 | |
6ES7352-1AH02-0AE0 | |
6ES7353-1AH01-0AE0 | |
6ES7354-1AH01-0AE0 | |
6ES7355-0VH10-0AE0 | |
6ES7355-1VH10-0AE0 |
接口1(控制层) | |
连接方式 | 直插式连接 |
位数 | 20 |
注意事项 | 可插接20位 I/O模块 |
接口2(现场侧) | |
连接符合标准 | IEC 60603-13 |
连接方式 | IDC/FLK孔式连接器 |
连接量 | 2 |
位数 | 14 |
插/拔周期 | < 50 |
针距 | 2.54 mm |
接口3(供电) | |
连接方式 | 直插式弹簧连接 |
剥线长度 | 10 mm |
连接量 | 2 |
位数 | 4 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
0.25 mm² ... 2.5 mm² (不带塑料套管的冷压头) | |
0.25 mm² ... 1 mm² (带塑料套管的冷压头) | |
柔性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.5 mm² ... 1 mm² (带塑料绝缘套管的TWIN套管) |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
针距 | 5 mm |
电缆 | |
长度 | 可定制 |
14X0.14 [PVC] | |
UL AWM | 2464/1061 |
位数 | 14 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | 14X0.14 [PVC] |
导线型号 | 圆形系统电缆 |
导线结构 信号线 | 7x 0.16 mm |
AWG,信号线 | 26 |
导线横截面 | 14x 0.14 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1 mm ±0.03 mm |
电缆外径 | 6.40 mm ±0.4 mm |
外护套,材料 | 半硬质PVC |
外护套,颜色 | 灰色 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
电缆电阻 | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
最小弯曲半径,固定式安装 | 55 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 104 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000 (半径 ≥ 15x外径) |
无卤素 | 否 |
阻燃 | IEC 60332-1-2(裸电缆) |
VDE 0842,第332-1-2部分(裸电缆) | |
IEC 60332-3-22(裸电缆) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
阻油性 | 能耐受偶发的焊屑飞溅(裸电缆) |
环境条件 | |
保护等级 (模块) | IP20 |
保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 |
环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
海拔 | ≤ 2000 m |
电气间隙和爬电距离 | |
标准/规程 | EN IEC 60664-1 |
安装类型 | 插拔式安装 |
安装位置 | 任意 |
操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
操作注意事项 | 为防止短路,以下I/O卡上的所有线桥都必须分离。 卡件前适配器上可能没有任何电源。 6ES7 321-1BH50-0AA0 6ES7 321-7BH01-0AB0 6ES7 322-8BF00-0AB0 6ES7 331-7KF02-0AB0 6ES7 331-7HF01-0AB0 6ES7 331-7KB02-0AB0 6ES7 331-7TF01-0AB0 6ES7 332-5HD01-0AB0 6ES7 332-5HB01-0AB0 6ES7 332-7ND02-0AB0 6ES7 334-0CE01-0AA0 6ES7 334-0KE00-0AB0 6ES7 335-7HG01-0AB0 6ES7 338-4BC01-0AB0 6ES7 350-1AH03-0AE0 6ES7 351-1AH01-0AE0 6ES7 352-1AH02-0AE0 6ES7 353-1AH01-0AE0 6ES7 354-1AH01-0AE0 6ES7 355-0VH10-0AE0 6ES7 355-1VH10-0AE0 |
操作注意事项 | 数字I/O模块 由于供货时桥接已连接,因此输入和输出字节是非隔离的。 |
订货号 | 2900887 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | DK232S |
产品关键代码 | DK232S |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
可与I/O模块拧接
双位连接式弹簧连接电源端子
模块侧的密封插线板