VIP-PA-50/26/ 1,0M/1756/023
-
卡件前适配器
1162480
VIP VARIOFACE前适配器,连接着ControlLogix® 1756 I/O的系统电缆。最多可连接1 x 8通道。
产品详情
适配产品
优势
独立I/O模块锁定到控制器,以保证连接安全
集成杠杆,辅助从I/O卡中取出
可安装标识标签
屏蔽连接:UL型号AWM,线材1007 18 AWG (0.82 mm²) 电缆,黑色,长度0.5 m