MCR-F-UI-DC
-
频率变送器
2814605
产品详情
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 操作元素 | 薄膜键盘,带3个按键和液晶显示器 |
| 量程调整 | ± 25 % |
| 调零 | ± 25 % |
| 输入和输出之间的电流隔离 | 是 |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.8 W |
| 测试电压,输入/输出/电源 | 1.5 kV (50 Hz,1 min) |
| 保护电路 | 瞬态保护 |
| 极性保护 | |
| 阶跃响应(10-90%) | < 25 ms |
| 最大温度系数 | 0.015 %/K |
| 温度系数,典型值 | 0.01 %/K |
| 最大传输误差 | ≤ 0.15 % (测量值) |
| 典型传输误差 | 0.1 % |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 20 V DC ... 30 V DC |
| 最大电流耗量 | < 60 mA (无负载,无开关输出) |
| 测量: 频率 | |
| 可配置/可编程 | 是 |
| 有效输入源 | NPN/PNP晶体管输出 |
| NAMUR传感器 | |
| 浮地继电器触点(干接点) | |
| 频率发生器 | |
| 编码器供电电压 | 15 V DC |
| 编码器供电电流 | ≤ 25 mA (常数) |
| 信号电平 | 2 VPP (矩形波0.1Hz... 120kHz时) |
| 2 VPP (正弦8Hz... 120kHz时) | |
| 13 VPP (正弦1Hz... 120kHz时) | |
| 最大电压输入信号 | 30 V (包括直流电压) |
| 冲击波形 | 任何 |
| 脉冲时间 | ≥ 1 µs |
| 测量值分辨率 | > 12 位 |
| A/D转换时间 | ≤ 32 ms |
| 频率测量范围 | 0.1 Hz ... 120 kHz |
| 信号: I analog | |
| 输入说明 | 电流输入(隔离放大器功能) |
| 输入数目 | 1 |
| 可配置/可编程 | 是 |
| 电流输入信号 | 0 mA ... 20 mA (自由调节) |
| 最大电流输入信号 | 24 mA |
| 输入电流的输入电阻 | 200 Ω |
| 测量值分辨率 | 14位(全) |
| 阶跃响应(10-90%) | < 25 ms |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 信号: U digital | |
| 输入说明 | 电源输入(隔离放大器功能) |
| 可配置/可编程 | 是 |
| 电压输入信号 | 0 V ... 10 V (自由调节) |
| 最大电压输入信号 | 12 V |
| 输入电压的输入电阻 | 95 kΩ |
| 测量值分辨率 | 14位(全) |
| 阶跃响应(10-90%) | < 25 ms |
| 切换: 晶体管 | |
| 输出说明 | 切换SW端子上的电源,最大负载电流100mA,不带短路保护 |
| 信号: | |
| 输出数目 | 1 |
| 可配置/可编程 | 是 |
| 电压输出信号 | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| 最大电压输出信号 | 12.5 V |
| 负载/输出负载电压输出 | ≥ 500 Ω |
| 波动 | < 20 mVSS |
| 信号: | |
| 可配置/可编程 | 是 |
| 电流输出信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| 最大电流输出信号 | 25 mA |
| 负载/输出负载电流输出 | ≤ 500 Ω |
| 波动 | < 20 mVSS |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 状态显示 | LC显示 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 45 mm |
| 高度 | 75 mm |
| 深度 | 110 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 外壳材料 | ASA-PC (V0) |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 65 °C (指定数据) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D or Non-Hazardous Locations |
| GL | |
| 标识 | DNV GL |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2814605 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK1XXX |
| 产品关键代码 | DK1XXX |
| GTIN | 4017918168827 |
| 单件重量(含包装) | 234.9 g |
| 单件重量(不含包装) | 234.9 g |
| 原产地 | DE |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
优势
替代产品MINI MCR-2-F-UI(-PT) 2902056(2902058,插拔式型号),与MINI MCR-2-SPS-24-15(-PT) 1033202(1033201,插拔式型号)组合使用
可使用薄膜按键或软件进行编程
显示输入或输出信号
3端隔离
模拟量和开关量输出
用于NAMUR传感器,浮地触点,频率生成器和NPN/PNP晶体管输出
最高频率120 kHz