实用信息
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
PSM-KAD 9 SUB 25/BS - 数据电缆
PSM-KAD 9 SUB 25/BS
-
数据电缆
2761295
适配电缆,9针 D-SUB 孔式转25针 D-SUB 针式
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
适配器电缆
引脚分布
1-8, 2-3, 3-2, 4-20, 5-7, 6-6, 7-4, 8-5, 9-22 [D-SUB 9 - D-SUB 25]
连接数据
D-SUB连接
连接方式
D-SUB-9母头连接器
位数
9
D-SUB连接
连接方式
D-SUB-25针式连接器
位数
25
电缆/电线
电缆长度
0.15 m
商业数据
订货号
2761295
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNC561
产品关键代码
DNC561
GTIN
4017918064648
单件重量(含包装)
66.9 g
单件重量(不含包装)
47.83 g
原产地
DE
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助