FOC-SJ:A-ST:A-HB02/0,8 - FO尾缆
1424189

预制光纤电缆,PROFINET电缆B型,200/230 µm PCF光纤,SC-RJ/IP20转BFOC(ST)/IP20,PVC外护套,无卤素,耐臭氧且抗紫外线,用于室内固定安装,长度:0.8 m

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情








适配产品




优势

即使在电磁兼容敏感型应用中也非常可靠
用于严苛应用的高速数据传输
PVC外护套,安装非常灵活
包括个性化测试报告
通用安装电缆,用于室内与室外的固定安装(不允许直接的地下安装)
2.2 mm单线,由极其耐磨的聚氯乙烯 (PVC) 制成
PROFINET B类,可灵活使用
适用于恶劣环境的坚固型电缆
无卤素,防臭氧及紫外线辐射