FDX 20系列DIN导轨分线盒,无尾纤,装配有6x ST/SC双工连接器(混合),金属制多模产品。已获专利的粉末涂层钢板分线梳预装有分线支架,适用于单独销售的收缩和压接分叉保护。电缆可以从上部或下部穿过电缆接头插入。
壳体,分体式,用于DIN导轨安装,可通过背面的适配器安装。适配器也可以安装在侧面。
产品包括:
DIN导轨壳体带有集成的分线梳(已安装),配备6x ST/SC双工连接器(混合),1x 分线支架,1x 电缆接头(M20x1.5)
FOC-FDX20-PP-STD6/SCD6:ME-MM
-
分配器
1343388
产品详情
cUL Listed
认证ID: E335024-20250729适配产品
优势
支持正面直观操作,统一外形有助于实现柜内清晰的布线
支持六个放置方向,实现灵活DIN导轨安装
适用于工业应用
元件经全面测试,确保持续可靠的数据连接
卡接在NS 35/7.5或NS 35/15标准DIN导轨上
尾纤托盘尺寸合适,采用专利设计,轻松分线并减小光纤弯曲半径。
用于简单的现场连接