FDX 20系列DIN导轨分线盒,无尾纤,装配有6x SC双工连接器,塑料制多模产品。已获专利的粉末涂层钢板分线梳预装有分线支架,适用于单独销售的收缩和压接分叉保护。电缆可以从上部或下部穿过电缆接头插入。壳体,分体式,用于DIN导轨安装,可通过背面的适配器安装。适配器也可以安装在侧面。
产品包括:
DIN导轨壳体带有集成的分线梳(已安装),配备6x SC双工连接器,1x分线支架,1x电缆接头 (M20x1.5)
FOC-FDX20-PP-SCD6-MM
-
分配器
1019686
产品详情
| 订货信息: | 导线尾纤必须单独订购 |
| 产品类型 | 网络分线盒 |
| 外壳类型 | DIN导轨适配器 |
| 系列 | FDX 20 series |
| 类型 | 导轨安装式模块 |
| 连接图表 | SC-Duplex |
| 出线口编号 | 2 |
| 模块插槽数目 | 6 |
| 插槽数目 | 12 |
| 螺钉连接类型 | M20 x 1.5 |
| 保护盖 | 是 |
| 电缆出口 | 上下各 |
| 传输介质 | FO |
| 连接技术 | |
| 连接方式 | 接合 |
| 宽度 | 40 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 115 mm |
| 壳体 | |
| 外壳厚度 | 40 mm |
| 机械特性 | |
| 冷压头直径 | 2.50 mm |
| 颜色 | 灰色 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 冷压头材料 | 氧化锆陶瓷 |
| 外壳材料 | 金属 |
| 外壳表面材料 | 粉末镀层,灰色 |
| 光缆类型 | 玻璃光纤 |
| 电缆外径 | 6 mm ... 12 mm |
| 电缆外径 | 6 mm ... 12 mm |
| 光纤 | |
| 光纤 | GOF |
| 光纤类型 | 多模玻璃光纤 |
| 传输介质 | FO |
| 机械参数 | |
| 螺钉连接类型 | M20 x 1.5 |
| 插/拔周期 | ≥ 500 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (符合IEC 60529) |
| IP20 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C (类别OPhd+) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(组装) | 0 °C ... 50 °C |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 灵活重新插接DIN导轨适配器的选项 |
| 订货号 | 1019686 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | ABNGAB |
| 产品关键代码 | ABNGAB |
| GTIN | 4055626701127 |
| 单件重量(含包装) | 696 g |
| 单件重量(不含包装) | 581.58 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170113 |
| ECLASS-15.0 | 19170113 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002699 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
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
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO尾缆 1115424
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO尾缆 1115601
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO尾缆 1115536
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO尾缆 1115574
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO尾缆 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/1 - FO尾缆 1185480
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM3:D01/1 - FO尾缆 1185485
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM1:D01/1 - FO尾缆 1146504
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/1 - FO尾缆 1146498
-
FOC-PT9:SC-OM1/2.5 - 光纤尾纤套件包含12根尾纤 1208107
-
FOC-PT9:SC-OM2/2.5 - 光纤尾纤套件包含12根尾纤 1208109
-
FOC-PT9:SC-OM3/2.5 - 光纤尾纤套件包含12根尾纤 1208111
-
FOC-PT9:SC-OM4/2.5 - 光纤尾纤套件包含12根尾纤 1208112
-
FOC-OE-OE-GMB-U-OM4-12/... - 光缆 1286209
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM4-12/... - 光缆 1286220
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM3-12/... - 光缆 1286221
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM2-12/... - 光缆 1286222
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM1-12/... - 光缆 1286223
-
FOC-SC:A-SC:A-GZ03/... - FO尾缆 1405699
-
FOC-SC:A-SC:A-GZ02/... - FO尾缆 1405698
-
FOC-SC:A-SC:A-GZ01/... - FO尾缆 1405697
-
FOC-SC:A-SC:A-GZ04/... - FO尾缆 1413790
-
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - 光纤附件 1407029
-
FOC-TOOL-STICKCLEANER-2.50 - 光纤附件 1407002
-
A-INSP-M20-68N-P-LG - 旋入式封盖 1424519
-
WP-CN PA M20 - 埋头螺母 3241134
-
SF-PH 1-80 - 螺丝刀 1212559
-
SF-SL 1,0X5,5-150 - 螺丝刀 1212552
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
-
NBC-PP-G1PGY - DIN导轨适配器 1041740
-
FL DIN RA - DIN导轨适配器 2891053
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - 电缆密封 1411125
-
TML (104X10)R - 标记条 0801835
-
TML (EX9,5)R TR - 标记条 0816634
-
EMLS (70X32)R SR - 带特制胶的安全性标签 0800346
-
EML-HA (76X51)R - 适用于粗糙表面的标签 0830609
-
PML-W100 (25X25)R - 警告标识 0830429
-
LS-EMLP (60X15) WH - 设备标识 0831696
-
WML-RFID/HF 14 (25X19)R - 电缆标识 0803386
优势
支持正面直观操作,统一外形有助于实现柜内清晰的布线
支持六个放置方向,实现灵活DIN导轨安装
适用于工业应用
元件经全面测试,确保持续可靠的数据连接
卡接在NS 35/7.5或NS 35/15标准DIN导轨上
尾纤托盘尺寸合适,采用专利设计,轻松分线并减小光纤弯曲半径。
用于简单的现场连接