FDX 20系列DIN导轨光纤转接盒,配备6x LC四工连接器,完全预装并可立即用于分线,获专利的粉末涂层钢板分线梳预装有900 µm尾纤 (OM2) 和分线支架(适用于单独销售的收缩和压接分叉保护)。电缆可以从上部或下部穿过电缆接头插入。壳体,分体式,用于DIN导轨安装,可通过背面的适配器安装。适配器也可以安装在侧面。
产品包括:
DIN导轨壳体带有集成的分线梳(已安装),配备6x LC四工连接器,24x尾纤 (OM2),2x分线支架,1x电缆接头 (M20x1.5)
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OM2-PT9
-
分线盒
1019709
分线盒, 类型: 导轨安装式模块, 保护等级: IP20, 标识材料: 金属, 接线方式: 接合, 电缆出口: 上下各, 壳体尺寸: 1, 颜色: 灰色, Ethernet
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 订货信息: | 此外,必须单独订购收缩分叉保护(订货号:1019676)或压接分叉保护(订货号:1019678)。 |
| 外壳类型 | DIN导轨适配器 |
| 系列 | FDX 20 series |
| 类型 | 导轨安装式模块 |
| 传感器类型 | Ethernet |
| 连接图表 | LC-Duplex |
| 出线口编号 | 2 |
| 导线数 | 24 |
| 模块插槽数目 | 12 |
| 插槽数目 | 24 |
| 螺钉连接类型 | M20 x 1.5 |
| 保护盖 | 是 |
| 电缆出口 | 上下各 |
| 衰减 | ≤ 0.3 dB |
| 传输介质 | FO |
| 连接技术 | |
| 连接方式 | 接合 |
| 宽度 | 40 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 115 mm |
| 壳体 | |
| 外壳厚度 | 40 mm |
| 机械特性 | |
| 冷压头直径 | 1.25 mm |
| 颜色 | 灰色 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 冷压头材料 | 氧化锆陶瓷 |
| 外壳材料 | 金属 |
| 外壳表面材料 | 粉末镀层,灰色 |
| 光缆类型 | 多模玻璃光纤 |
| 光缆类型 | 900 µm |
| 电缆结构 | 半松散的紧密型电缆(STB) |
| 电缆外径 | 6 mm ... 12 mm |
| 电缆外径 | 6 mm ... 12 mm |
| 线径,包括绝缘层 | 900 µm |
| 单根导线直径 | 900 µm (250/900 µm) |
| 单线,颜色 | 符合IEC 60794-2标准的防插错颜色编码 |
| 无卤素 | 是 |
| 阻油性 | 否 |
| 阻燃 | 是 |
| 光纤 | |
| 光纤数 | 24 |
| 光纤 | GOF |
| 光纤类型 | 多模50/125 µm玻璃光纤 |
| 衰减 | ≤ 0.3 dB (850 nm / 1300 nm) |
| 回流损失 | ≥ 35 dB (850 nm / 1300 nm) |
| 传输介质 | FO |
| 机械参数 | |
| 螺钉连接类型 | M20 x 1.5 |
| 插/拔周期 | ≥ 500 |
| 衰减 | ≤ 0.3 dB |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (符合IEC 60529) |
| IP20 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(组装) | 0 °C ... 50 °C |
| 抗UV辐射 | 是 |
| 阻油性 | 否 |
| 阻燃 | 是 |
| 阻油性 | 否 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 灵活重新插接DIN导轨适配器的选项 |
| 订货号 | 1019709 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | ABNGAA |
| 产品关键代码 | ABNGAA |
| GTIN | 4055626701059 |
| 单件重量(含包装) | 720 g |
| 单件重量(不含包装) | 641.497 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170113 |
| ECLASS-15.0 | 19170113 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001130 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - FO尾缆 1115633
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - 光缆 1115588
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO尾缆 1115607
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - FO尾缆 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - 光缆 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO尾缆 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/5 - FO尾缆 1115637
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/5 - FO尾缆 1115584
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/5 - FO尾缆 1115603
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM2-24/... - 光缆 1286215
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ01/... - FO尾缆 1405688
-
FOC-ST:A-LC:A-GZ01/... - FO尾缆 1405706
-
FOC-SC:A-LC:A-GZ01/... - FO尾缆 1405691
-
FOC-LC:A-SJ:A-GZ01/... - FO尾缆 1405694
-
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-1.25 - 光纤附件 1407032
-
FOC-TOOL-STICKCLEANER-1.25 - 光纤附件 1407000
-
A-INSP-M20-68N-P-LG - 旋入式封盖 1424519
-
WP-CN PA M20 - 埋头螺母 3241134
-
SF-PH 1-80 - 螺丝刀 1212559
-
SF-SL 1,0X5,5-150 - 螺丝刀 1212552
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
-
NBC-PP-G1PGY - DIN导轨适配器 1041740
-
FL DIN RA - DIN导轨适配器 2891053
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - 电缆密封 1411125
-
TML (104X10)R - 标记条 0801835
-
TML (EX9,5)R TR - 标记条 0816634
-
EMLS (70X32)R SR - 带特制胶的安全性标签 0800346
-
EML-HA (76X51)R - 适用于粗糙表面的标签 0830609
-
PML-W100 (25X25)R - 警告标识 0830429
-
LS-EMLP (60X15) WH - 设备标识 0831696
-
WML-RFID/HF 14 (25X19)R - 电缆标识 0803386
优势
支持正面直观操作,统一外形有助于实现柜内清晰的布线
支持六个放置方向,实现灵活DIN导轨安装
适用于工业应用
元件经全面测试,确保持续可靠的数据连接
卡接在NS 35/7.5或NS 35/15标准DIN导轨上
尾纤托盘尺寸合适,采用专利设计,轻松分线并减小光纤弯曲半径。
尤其适用于熔接
用于简单的现场连接