FOC-FDX20-FR19-STD24-OM2-PT9 - 分线盒
1145397

分线盒, 类型: 1RU, 保护等级: IP20, 标识材料: 金属, 接线方式: 接合, 壳体尺寸: 1, 颜色: 灰色

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情








优势

支持正面直观操作,统一外形有助于实现柜内清晰的布线
用于简单的现场连接
适用于工业应用
光纤质量出色,实现可靠的数据传输
元件经全面测试,确保持续可靠的数据连接