LC双工连接器,用于组装到直径2.0 mm或3.0 mm的导线或电缆上,单模9/125 µm APC。可重复使用的连接器特别适用于快速方便地进行现场连接,因为不需要进行粘接和光滑处理。
FOC-C-LCD-SM-APC
-
FO连接器
1089519
产品详情
适配产品
优势
适合快速简单的现场组装或维修
无需接合或抛光
可复用连接器
真正好用的接合选项
组装方便 可达到最佳的衰减值
由于采用最新型的折射率匹配凝胶,因此极为耐用
8°光纤过渡可实现合理的回波损耗 (RL)