VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 1000M
-
扁平电缆
1434662
AS-I TPE扁平电缆,黄色UL,2 x 1.5 mm2,每电缆盘1000 m
产品详情
产品类型 | 数据电缆按米供货 |
传感器类型 | AS-Interface |
位数 | 2 |
屏蔽 | 无 |
额定电压(III/3) | 32 V |
额定过电压 | 2 kV |
信号类型/分类 | AS-Interface |
宽度 | 10 mm |
高度 | 4 mm |
电缆长度 | 1000 m |
电缆重量 | 64 kg/km |
位数 | 2 |
屏蔽 | 无 |
导线结构 | 2 x 1.5 mm² |
导线型号 | 扁平电缆 |
导线结构 信号线 | 84x 0.15 mm |
AWG,信号线 | 16 |
导线横截面 | 1.5 mm² |
线径,包括绝缘层 | 2.5 mm |
外护套,材料 | TPE |
外护套,颜色 | 柠檬黄RAL 1012 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | TPE |
单线,颜色 | 棕色,蓝色 |
厚度,绝缘 | 大约 0.50 mm |
最大导线电阻 | ≤ 13.7 Ω/km |
绝缘电阻 | ≥ 1 MΩ*km |
额定电压,电缆 | 32 V |
测试电压 | 2000 V |
最小弯曲半径,固定式安装 | ≥ 6 mm (一次) |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 8000000, 弯曲半径: 75 mm, 横向: 水平,较宽一面的上方, 横向速度: 4 m/s, 加速度: 4 m/s² |
最大折弯次数: 10000000, 弯曲半径: 50 mm, 横向: 垂直,较宽一面的上方 | |
无卤素 | 否 |
阻燃 | UL 1581第 1061节(阻燃电缆) |
IEC 60332-1-2 | |
阻油性 | UL 1581,第480节(60 °C) |
其它防护功能 | 防紫外线 |
特殊性质 | UL-Style 2103 |
CSA-File LL55255-42 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
-30 °C ... 105 °C (电缆,活动式安装) | |
光纤 | |
传输介质 | 铜缆 |
占空比测试 | 可用于拖链 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (固定路由) |
-30 °C ... 105 °C (灵活安装) | |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 105 °C |
环境温度(组装) | -30 °C ... 105 °C |
测试 | |
占空比测试 | 可用于拖链 |
订货号 | 1434662 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | AF1LFA |
产品关键代码 | AF1LFA |
GTIN | 4046356349307 |
单件重量(含包装) | 222.22 g |
单件重量(不含包装) | 222.22 g |
原产地 | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121707 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |