FL SWITCH EP6416-HV - 工业以太网交换机
1471544

Managed Switch EP6000 系列,16 RJ45端口 10/100/1000 Mbps,保护等级: IP20,环境温度(工作): -40 °C ... 85 °C,电源电压范围: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC

提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品



优势

网络结构,符合IEC 61850
IEEE 1613
2层和3层功能
IEEE 1588 v2精确定时支持
支持访问控制列表,用于流量过滤、RADIUS和TACAC身份认证