根据IEC 61850-3(环境条件)开发
FL SWITCH EP6412-4GSFP-LV
-
工业以太网交换机
1471548
Managed Switch EP6000 系列,12 RJ45端口 10/100/1000 Mbps,4 SFP端口 100/1000 Mbps,保护等级: IP20,环境温度(工作): -40 °C ... 85 °C,电源电压范围: 10 V DC ... 36 V DC
提供免费下载。
下载
产品详情
| 宽度 | 82.7 mm |
| 高度 | 188.39 mm |
| 深度 | 197.12 mm |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 颜色 (外壳) | 黑色 (RAL 9005) |
| 外壳材料 | 金属 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| Ethernet | |
| 连接方式 | RJ45 |
| 连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
| 传输速度 | 10/100/1000 Mbps |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 传输长度 | 100 m (每个分段) |
| 通道数目 | 12 (RJ45端口) |
| 以太网 (SFP) | |
| 连接方式 | SFP |
| 传输速度 | 100/1000 Mbps (全双工) |
| 传输原理 | 取决于SFP模块 |
| 通道数目 | 4 (SFP端口) |
| 数字量: | |
| 输出名称 | 报警继电器输出: |
| 输出说明 | 24 V DC,1 A最大值 125 V DC,200 mA最大值 |
| 连接方法方面的注意事项 | C型继电器 |
| 产品类型 | 交换机 |
| 产品系列 | Managed Switch EP6000 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 交换机功能 | |
| IP参数化 | DHCP Option 82 |
| MAC地址表 | 16k |
| 信号触点控制电压 | 24 V DC |
| 信号触点控制电流 | 1 A |
| 诊断和状态指示灯 | LED:电源、错误、链接状态 |
| 管理功能 | SNMPv1/v2/v3 |
| 端口镜像 | |
| SSHv2 | |
| Telnet | |
| MIB支持 | |
| 诊断功能 | SysLog |
| 过滤器功能 | Link Aggregation |
| 冗余功能 | RSTP |
| 时间同步 | IEEE 1588v2 (PTP) |
| 安全功能 | |
| 认证 | RADIUS认证 |
| TACACS+认证 | |
| ACL(访问控制列表) | |
| 本地诊断 | 电源 电源电压 绿色LED灯 |
| 错误 报警信号 红色LED | |
| 额定条件下的最大功耗 | 最大 50 W |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 取决于所使用的SFP模块 | |
| 电源 | |
| 电源电压 (DC) | 24 V DC (冗余直流电源支持负载均衡) |
| 电源电压范围 | 10 V DC ... 36 V DC |
| 功能 | |
| 信号触点控制电压 | 24 V DC |
| 信号触点控制电流 | 1 A |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C (已在85 °C下进行了16个小时的型式测试) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 标准标识 | 环境条件 |
| 标准/规格 | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| 一致性/认证 | |
| 符合性 | 符合 CE 标准 |
| 抗干扰 | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| 状态显示 | LED:电源、错误、链接状态 |
| 订货号 | 1471548 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNN512 |
| 产品关键代码 | DNN512 |
| GTIN | 4063151877538 |
| 单件重量(含包装) | 2,646 g |
| 单件重量(不含包装) | 2,020 g |
| 原产地 | CA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS编号: 872-50-4) |
| N,N-dimethylacetamide (CAS编号: 127-19-5) | |
| 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS编号: 110-71-4) | |
| Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS编号: ) | |
| Lead titanium zirconium oxide (CAS编号: 12626-81-2) | |
| Lead titanium trioxide (CAS编号: 12060-00-3) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS编号: 80-05-7) | |
| Terphenyl, hydrogenated (CAS编号: 61788-32-7) | |
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS编号: 71868-10-5) | |
适配产品
优势
网络结构,符合IEC 61850
IEEE 1613
2层和3层功能
IEEE 1588 v2精密时间支持
支持访问控制列表,用于流量过滤、RADIUS和TACAC身份认证