工业以太网交换机
FL SWITCH 4800E-24SFX-4GC - 工业以太网交换机
FL SWITCH 4800E-24SFX-4GC
-
工业以太网交换机
1287360
支架安装式管理型以太网交换机符合IEC 61850-3和IEEE 1613标准。它提供24个100 Mbps的SFP端口和四个千兆级复用端口。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
尺寸
宽度
442 mm
高度
44 mm
深度
375 mm
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
材料规格
颜色 (外壳)
黑色 (RAL 9005)
安装
安装类型
支架安装 (带支架)
支架系统
19"支架
接口
以太网 (SFP)
接口数
24
连接方式
SFP
传输速度
100 Mbps (全双工)
传输原理
取决于SFP模块
传输长度
最多至 40 km (取决于所用SFP模块)
信号LED
数据接收,链接状态
通道数目
24 (SFP端口)
产品属性
产品类型
交换机
产品系列
Managed Switch 4000
类型
端子化设计
MTTF
8.8 年数 (MIL-HDBK-217F标准,温度 25°C,占空比100%)
202.2 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%)
244.9 年数 (Telcordia标准,温度25°C,21%运作周期(一周5天,一天8小时))
交换机功能
诊断和状态指示灯
LED: U
S1
,U
S2
(冗余电源电压),各端口的链接和活动
基本功能
存储转发交换机、扩展环网和IEEE冗余、IGMP监听、端口和标记VLAN、端口和IEEE 802.1x安全、SNMP V3和Https安全、SNTP、网络自定义、用户账号
冗余功能
ERR (Extended ring redundancy)
电气特性
传输介质
铜缆
取决于所使用的SFP模块
电源
连接电源
从FL SWITCH 4800E-P...
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-40 °C ... 70 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 85 °C
允许湿度(运行)
5 % ... 95 % (无冷凝)
允许湿度(存放/运输)
5 % ... 95 % (无冷凝)
空气压力(运行)
57 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔4850 m)
空气压力(存放/运输)
57 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔4850 m)
标准和规范
标准/规格
IEC 61850
电磁兼容数据
抗干扰
IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005
噪音排放
标准/规范
EN 61000-6-4
信号处理
状态显示
LED: U
S1
,U
S2
(冗余电源电压),各端口的链接和活动
商业数据
订货号
1287360
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNN125
产品关键代码
DNN125
GTIN
4063151512569
单件重量(含包装)
5,141 g
单件重量(不含包装)
3,708 g
原产地
TW
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
19170401
ECLASS-15.0
19170401
ETIM
ETIM 10.0
EC000734
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43222600
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
FL SWITCH 4800E-P1B
-
电源模块
1312459
FL SWITCH 4800E-P5B
-
电源模块
1312448
附件
DT-LAN-CAT.6+
-
电涌保护器
2881007
FL CAT5 PATCH 0,5
-
尾缆
2832263
FL CAT5 PATCH 1,0
-
尾缆
2832276
FL CAT5 PATCH 2,0
-
尾缆
2832289
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../...
-
尾缆
1411854
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0
-
尾缆
1408360
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0
-
尾缆
1408365
优势
网络结构,符合IEC 61850
IEEE 1613
经常搜索
非管理型交换机
3层交换机
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助