FL SWITCH 3008 - 工业以太网交换机
2891031

管理型以太网交换机,带八个RJ45端口,10/100 Mbps,操作温度-10°C ... +60°C

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

RJ45端口支持10/100 Mbps的传输速度
光纤端口支持100 Mbps
-40到75°C与-10到60°C的环境温度范围
多种网络诊断方式,带可配置LED和远程报警触点
电缆安全锁定备选
基于网络与SNMP的安全管理
独特的cleanup(清理)功能隐藏了未使用的组态页面,降低了复杂性,维护和调试时间
自适应与自交叉检测简化了安装和设置