FL SWITCH 2208 PN
-
工业以太网交换机
1044024
Managed Switch 2000 系列,8 RJ45端口 10/100 Mbit/s,保护等级: IP20,环境温度(工作): -40 °C ... 70 °C,电源电压范围: 12 V DC ... 57 V DC,PROFINET Conformance Class B,扩展的温度范围,PROFINET模式预设,PROFINET状态LED,开发过程已通过IEC 62443-4-1认证,产品根据IEC 62443-4-2进行认证,产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
DHCP客户,DHCP服务器(联营交易或基于交易),DHCP选项82
VLAN
MRP(客户端和管理器)
RSTP
环境温度 -40 °C ... 70 °C
薄型设计
组态存储器
基于Web的管理,SNMP
使用FL NETWORK MANAGER软件轻松快速启动和调试
PROFINET模式预设