FL SWITCH 2206C-2FX - 工业以太网交换机
1095628

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

Managed Switch 2000 系列,6 RJ45端口 10/100 Mbit/s,2 SC多模 100 Mbps,保护等级: IP20,环境温度(工作): -40 °C ... 70 °C,电源电压范围: 9 V DC ... 57 V DC,PROFINET Conformance Class B,扩展的温度范围,涂覆PCB,宽温范围,开发过程已通过IEC 62443-4-1认证,产品根据IEC 62443-4-2进行认证,产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

环境温度 -40 °C ... 70 °C
MRP(客户端和管理器)
RSTP
VLAN
DHCP客户,DHCP服务器(联营交易或基于交易),DHCP选项82
基于Web的管理,SNMP
薄型设计
组态存储器
使用FL NETWORK MANAGER软件轻松快速启动和调试
适用于PROFINET和EtherNet/IP™网络