FL SWITCH 1116T - 工业以太网交换机
1085115

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

以太网交换机,16个RJ45端口,所有端口速率均达到10/100/1000 Mbps,宽温范围,数据传输速度自动检测、自动交叉功能以及QoS功能

产品详情









优势

自适应与自交叉检测简化了安装和设置
本地诊断指示,带LED
RJ45端口支持10/100/1000 Mbps传输速度
QoS(服务质量)优先化信息
适用于PROFINET一致性A类网络,实现实时数据交换
符合IEEE 802.3az标准的节能高效型以太网
提供PROFINET PTCP滤波器,实现可靠的PROFINET网络通信
提高自动化协议的流量优先级
Jumbo frame(巨帧)支持(帧大小最大达9216字节/帧)