电缆穿墙模块和电缆接头
KDT-ST 8 - 空位插头
KDT-ST 8
-
空位插头
3063976
空位插头, 标识材料: PA, 长度: 20 mm, 直径: 8 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
空位插头用于密封未使用的电缆套管。
产品属性
产品类型
密封插头
尺寸
尺寸图
长度
20 mm
直径
8 mm
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
标识材料
PA
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP54 (遵守安装说明)
环境温度(运行)
-20 °C ... 80 °C
安装
组装说明
IP54:用于垂直安装密封框架/水平安装密封框架(电缆出线方向向下)。
商业数据
订货号
3063976
包装单位
25 pc
最小订货量
25 pc
销售关键代码
AF7CZX
产品关键代码
AF7CZX
GTIN
4046356301435
单件重量(含包装)
1.14 g
单件重量(不含包装)
1.088 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27144492
ETIM
ETIM 10.0
EC002610
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.025千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
电缆密封件
电缆接头
密封插头
旋入式封盖
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助