电缆穿墙模块和电缆接头
KDT-ST 10 - 空位插头
KDT-ST 10
-
空位插头
3063992
空位插头, 标识材料: PA, 长度: 20 mm, 直径: 10 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
空位插头用于密封未使用的电缆套管。
产品属性
产品类型
密封插头
尺寸
尺寸图
长度
20 mm
直径
10 mm
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
标识材料
PA
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP54 (遵守安装说明)
环境温度(运行)
-20 °C ... 80 °C
安装
组装说明
IP54:用于垂直安装密封框架/水平安装密封框架(电缆出线方向向下)。
商业数据
订货号
3063992
包装单位
25 pc
最小订货量
25 pc
销售关键代码
AF7CZX
产品关键代码
AF7CZX
GTIN
4046356301459
单件重量(含包装)
1.6 g
单件重量(不含包装)
1.613 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27144492
ETIM
ETIM 10.0
EC002610
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
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
0.028千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
电缆密封件
电缆接头
密封插头
旋入式封盖
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助