EH 22,5 F-FP/ABS BK9005 - 空位插头
2201845

DIN导轨壳体, 用于未使用的接线点的空位插头(扁平设计), 带通风栅, 宽度: 21.35 mm, 高度: 33.39 mm, 深度: 13.67 mm, 颜色: 黑色 (类似 RAL 9005)

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品



优势

根据具体应用选择壁式安装或DIN导轨式安装
壳体外形尺寸可变,便于设计
PCB板可在设备正面的X、Y、Z三个坐标轴方向上安装,灵活性高
三种端板型号,实现个性化的PCB板连接
集成多种PCB板连接技术,设备功能性强