EH 17,5 F-FP/ABS GY7035
-
空位插头
2201847
DIN导轨壳体, 用于未使用的接线点的空位插头(扁平设计), 带通风栅, 宽度: 16.3 mm, 高度: 33.39 mm, 深度: 13.67 mm, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)
产品详情
适配产品
优势
根据具体应用选择壁式安装或DIN导轨式安装
壳体外形尺寸可变,便于设计
PCB板可在设备正面的X、Y、Z三个坐标轴方向上安装,灵活性高
三种端板型号,实现个性化的PCB板连接
集成多种PCB板连接技术,设备功能性强