BC F SPT 1,5/4 KMGY - 空位插头
1340862

DIN导轨壳体,可用于符合DIN 43880标准要求的配电板, 空位插头,用于未组装的SPT-THR 1,5压接范围, 宽度: 14.83 mm, 高度: 7.7 mm, 深度: 3.06 mm, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)

产品详情








优势

配套的壳体和连接系统,可加快设备研发
楼宇自动化中各种应用的个性化在线配置
插拔式固定式连接器,便于前面板操作并节省安装时间
自动化PCB安装的连接技术